LVSR 325K/P-401
Amplificatore per fibre ottiche
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | 325 |
Modello speciale | Ingresso di apprendimento Ingresso di attivazione Uscita di warning |
Sorgente luminosa | LED, Rosso |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Frequenza di commutazione | 1.500 Hz |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Dimensioni (P x H x L) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasti di comando |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |