LV463.XR7/4TC

Amplificatore per fibre ottiche

Codice prodotto: 50133990

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie 463
Idoneo per Fibre ottiche in plastica
Fibre ottiche in vetro
Modello speciale Elevata portata
Sorgente luminosa LED, Rosso
Lunghezza d'onda 660 nm
Forma del segnale di emissione Pulsante
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Collegamento fibra ottica Fissaggio a bloccaggio
Tensione di alimentazione UB 12 ... 24 V, CC
Ripple residuo 0 ... 10 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 40 mA
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Corrente
Tipo Uscita di commutazione digitale
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2,5V)
low: ≤ 2,5 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 1.000 Hz
Tempo di risposta 0,5 ms
Ritardo inserzione/disinserzione Ritardo inserzione/disinserzione
Tempo di inizializzazione 500 ms
Contatto di passaggio Contatto di passaggio
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 5 conduttori
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 31,5 mm x 72 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Peso netto 50 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Rosso
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Elementi di controllo Interruttore a slitta
Interruttore basculante
Funzione dell'elemento di controllo Commutazione chiaro/scuro
Regolazione del campo di commutazione
Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 85 °C
Grado di protezione IP 50
NEMA 1
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - zip
Software di configurazione - Sensor Studio - zip
Software di configurazione - IO-Link Device Collection - zip
Software di configurazione - IO-Link USB-Master - zip
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf