LV461.1/P2-150-M8

Amplificatore per fibre ottiche

Codice prodotto: 50118399

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Serie 461
Idoneo per Fibre ottiche in plastica
Fibre ottiche in vetro
Sorgente luminosa LED, Rosso
Tensione di alimentazione UB 12 ... 24 V, CC
Tipo Uscita di commutazione digitale
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tipo di collegamento Connettore circolare
Lunghezza cavo 150 mm
Grandezza della filettatura M8
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 10 mm x 31 mm x 62 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 34 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Tasti di comando
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf