LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50111519

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 46B
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Modello speciale Protezione Ex
Portata di esercizio 0 ... 50 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 60 m
Portata limite Portata tipica
Percorso del raggio Divergente
Sorgente luminosa LED, Rosso
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Frequenza di commutazione 500 Hz
Tipo di collegamento Cavo con connettore circolare
Lunghezza cavo 200 mm
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Dimensioni (P x H x L) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 250 g
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 60 °C
Categoria di apparecchi Ex 3
Ex-Zone 2
22
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni Ex
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf