LSS 25B.X-S12

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50141323

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LS25CI.XXR/XX-M12
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50147912
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 340 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50147912

Disponibile immediatamente

Serie 25B
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Applicazione Riconoscimento di prodotti imballati in sacchetti
Trasmettitore estremamente potente per la transilluminazione di materiali
Portata di esercizio 0 ... 800 m
Portata di esercizio Serve ad illustrare l'elevata potenza di trasmissione. Un allineamento del sensore a questa distanza è estremamente difficile
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 850 nm
Gruppo di LED Gruppo esente (secondo EN 62471)
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Frequenza di commutazione 100 Hz
Tempo di risposta 5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 55 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Tipo di visualizzazione LED
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 60 °C
Grado di protezione IP 66
IP 67
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf