LSIS 412i M43-W1
Smart camera
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
Saremo lieti di aiutarvi a trovare un’alternativa adeguata in maniera rapida e veloce.
Contattateci al: Contatto
Serie | LSIS 412i |
Funzioni software | Analisi BLOB (controllo della completezza) Analisi BLOB (controllo della presenza) Controllo delle dimensioni Messa a fuoco Rilevamento posizione |
Zona di lavoro | 50 ... 10.000 mm |
Sorgente luminosa | LED, Bianco |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 752 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 480 px |
Distanza focale | 8 mm |
Framerate (immagine per secondo), max. | 50 pezzo al secondo |
Tempi di otturazione elettronica | 0,054 ... 20 ms |
Tipo di videocamera | Monocromatico |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 10 W |
Numero ingressi/uscite selezionabili | 8 pezzo(i) |
Tipo di tensione, uscite | CC |
Tensione di commutazione, uscite | Tip. UB / 0 V |
Tipo di tensione, ingressi | CC |
Tensione di commutazione, ingressi | Tip. UB / 0 V |
Tipo | Ethernet, RS 232 |
Funzione | Processo |
Funzione | Assistenza Processo |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | SERVICE |
Grandezza della filettatura | M12 |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | PWR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Funzione | Interfaccia dati Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | BUS OUT |
Grandezza della filettatura | M12 |
Dimensioni (P x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 500 g |
Tipo di configurazione/parametrizzazione | Via web browser |
Temperatura ambiente, funzionamento | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -20 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP65 IP 67 |
Omologazioni | c UL US |
Brevetti USA | US 8,288,706 B |
Voce tariffaria doganale | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |