LSIS 122 M6M-R1

Lettore di codici 2D stazionario

Codice prodotto: 50110307

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LSIS 222 M5M-R1
Lettore di codici 2D stazionario
Codice articolo: 50117536
  • Serie: LSIS 22x
  • Interfaccia: RS 232
  • Tipi di codice leggibili: 2/5 Interleaved
  • Grandezza del modulo, max.: 0,127 ... 1 mm
Codice articolo: 50117536

Disponibile immediatamente

Serie LSIS 12x
Tipi di codice leggibili 2/5 Interleaved
Altro su richiesta
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Codice QR
Composite Codes
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 DataBar Expanded
GS1 DataBar Limited
GS1 Databar
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
UPC
Distanza di lettura 25 ... 310 mm
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 960 px
Grandezza del modulo 0,1 ... 0,5 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Protezione dalla sovratensione
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Corrente assorbita, max. 300 mA
Numero di ingressi di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione VIN
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione VIN
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Contatto N.A.
Tipo RS 232
Funzione Processo
Velocità di trasmissione 9.600 ... 115.200 Bd
Formato dei dati Regolabile
Start bit 1
Bit dati 7,8
Stop bit 1,2
Parità Regolabile
Protocollo di trasmissione Regolabile
Codifica dei dati ASCII
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 136 g
Colore dell'alloggiamento Nero, RAL 9005
Rosso, RAL 3000
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Scanalature a coda di rondine
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto/i
Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Trigger
Temperatura ambiente, funzionamento 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -20 ... 70 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione III
Omologazioni UL
Voce tariffaria doganale 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Modello CAD 3D - zip
Software di configurazione - V32036 - zip
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf