LS3CL1/XX
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Serie | 3C |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
Portata di esercizio | 0 ... 5 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0 ... 10 m |
Portata limite | Portata tipica |
Percorso del raggio | Collimato |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 650 nm |
Classe laser | 1, secondo IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 2,5 mm x 2 mm [1.000 mm] |
Tipo di geometria del punto luminoso | Ellittico |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Cavo |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Colore del cavo | Nero |
Numero di conduttori | 4 conduttori |
Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
Dimensioni (P x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 50 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |