LS 97/2 SE-S.1

Trasmettitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50029651

Articolo successivo

Buon giorno, siamo a vostra disposizione.

In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.

Lista dei risultati: 7 prodotti trovati
LSR 97/4 E-L
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50029649
  • Serie: 97
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50029648
  • Serie: 97
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Forma costruttiva: Cubica
  • Tipo di tensione: CC
Codice articolo: 50029648
LS25C/XX-M12
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50139688
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 25 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50139688

Disponibile immediatamente

KD 095-4
Connettore
Codice articolo: 50031324
  • Collegamento 1: Connettore circolare, M12
  • Collegamento 2: Morsetto a vite
  • Modello: Angolare, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
Codice articolo: 50031324

Disponibile immediatamente

LS25C/8X-200-M8
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50139692
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 25 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50139692

Disponibile immediatamente

KD U-M12-4A-V1-050
Cavo di collegamento
Codice articolo: 50130652
  • Collegamento: Connettore circolare, M12
  • Modello: Assiale, female
  • Numero di poli: 4 pezzo(i)
  • Lunghezza cavo: 5.000 mm
Codice articolo: 50130652

Disponibile immediatamente

LE25C.1/4P-M12
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Codice articolo: 50139697
  • Serie: 25C
  • Principio di funzionamento: Principio di sbarramento
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 25 m
  • Forma costruttiva: Cubica
Codice articolo: 50139697

Disponibile immediatamente

Serie 97
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Trasmettitore
Portata di esercizio 0 ... 5 m
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata limite 0 ... 9 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, Infrarosso
Lunghezza d'onda 880 nm
Gruppo di LED 1
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 40 mA
Frequenza di commutazione 200 Hz
Tempo di risposta 2,5 ms
Tempo di inizializzazione 100 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Connettore normalizzato
Tipo male
Materiale Plastica
Numero di poli 3 poli
Dimensioni (P x H x L) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 85 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 65
Classe di protezione II
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Scheda dati - pdf