LS 78/2 SE
Trasmettitore fotocellula a sbarramento
Buon giorno, siamo a vostra disposizione.
In questo caso si tratta di un prodotto combinato: per il funzionamento sono necessari un trasmettitore ed un ricevitore della stessa serie.
Accertarsi che vengano sostituiti entrambi gli apparecchi con i rispettivi prodotti alternativi.
Per cercare una combinazione di trasmettitore/ricevitore alternativa si prega di utilizzare la denominazione o il codice articolo del ricevitore.
Serie | 78 |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Trasmettitore |
Portata di esercizio | 0 ... 120 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0 ... 180 m |
Portata limite | Portata tipica |
Sorgente luminosa | LED, Infrarosso |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Frequenza di commutazione | 100 Hz |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Numero di poli | 4 poli |
Dimensioni (P x H x L) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Alluminio pressofuso |
Peso netto | 600 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | I |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |