LS 64/4 E-L.51
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Serie | 64 |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Applicazione | Riconoscimento di piccoli oggetti |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 40 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante senza luce |
Tempo di inizializzazione | 100 ms |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Acciaio inox |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 90 mm x 28,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 430 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 65 |
Classe di protezione | I |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |