LRT 8/24.00-50-S12

Sensore di luminescenza

Codice prodotto: 50041839

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 8
Modello speciale Autocollimazione
Portata di esercizio Portata assicurata
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO su legno, chiaro, umido 0 ... 0,08 m
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO su OSB 0 ... 0,06 m
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO su carta, bianco 0 ... 0,06 m
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO su carta, rosso 0 ... 0,04 m
Portata di esercizio, gesso LYRA ROSSO 0 ... 0,13 m
Portata limite 0 ... 0,1 m
Portata limite Portata tipica
Sorgente luminosa LED, UV
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 22 mm [100 mm]
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero di ingressi di commutazione C/S 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high min. UB
Tensione di commutazione low max. 0 V o senza carico
Ingressi di commutazione C/S, ritardo 0,5 ms
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Frequenza di commutazione 1.500 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 70 g
Colore dell'alloggiamento Rosso, RAL 3000
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Elementi di controllo Potenziometro multigiro
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione II
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ECLASS 10.0 27270908
ECLASS 11.0 27270908
ECLASS 12.0 27270908
ECLASS 13.0 27270908
ECLASS 14.0 27270908
ECLASS 15.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
ETIM 7.0 EC001822
ETIM 8.0 EC001822
ETIM 9.0 EC001822
ETIM 10.0 EC001822
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf