LRT 440/24-50-104-S12

Sensore di luminescenza

Codice prodotto: 50037910

Icon
Lista dei risultati: 1 prodotti trovati
LRT 8/24.14-150-S12
Sensore di luminescenza
Codice articolo: 50119032
  • Applicazione: Riconoscimento di qualsiasi luminescenza
  • Portata di esercizio, max.: 0 ... 0,4 m
  • Uscita di commutazione: Transistor, PNP
  • Modello speciale: Autocollimazione
Codice articolo: 50119032

Disponibile immediatamente

Serie 440
Applicazione Riconoscimento di carta bianca
Riconoscimento di qualsiasi luminescenza
Modello speciale Autocollimazione
Portata di esercizio Portata assicurata
Sorgente luminosa LED, UV
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 5 mm [50 mm]
Filtro di ricezione 400 ... 750 nm
Tipo di geometria del punto luminoso Circolare
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Frequenza di commutazione 600 Hz
Numero di collegamenti 1 pezzo(i)
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 23 mm x 70 mm x 43 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco pressofuso
Peso netto 250 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
Modello CAD 3D - zip
Scheda dati - pdf