LRT 440/24-150-000-S12
Sensore di luminescenza
Serie | 440 |
Applicazione | Riconoscimento marca rossa su legno |
Modello speciale | Autocollimazione |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Sorgente luminosa | LED, Blu |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 5 mm [100 mm] |
Filtro di ricezione | 590 ... 750 nm |
Tipo di geometria del punto luminoso | Circolare |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Frequenza di commutazione | 600 Hz |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 23 mm x 70 mm x 43 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Peso netto | 250 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso, RAL 3000 |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |