LRS 36/PB.10

Sensore profilo linea

Codice prodotto: 50143924

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 36
Contiene Software di configurazione LxSsoft
Applicazione Riconoscimento di oggetti 3D
Modello speciale Ingresso di sincronizzazione
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Campo di rilevamento, asse X 150 ... 600 mm
Campo di rilevamento, asse Z 200 ... 800 mm
Grandezza minima dell'oggetto asse X 2 ... 3 mm
Grandezza minima dell'oggetto dell'asse Z 2 ... 6 mm
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Numero di ingressi di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tempo di risposta 10 ms
Tipo Ethernet, PROFIBUS DP
Numero di collegamenti 3 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione PROFIBUS IN
PROFIBUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica B
Dimensioni (P x H x L) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 620 g
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Progetto d'esempio - Native DLL C++ - zip
Progetto d'esempio - DLL C# (32-bit) - zip
Progetto d'esempio - DLL C# (64-bit) - zip
File GSD - zip
Software di configurazione - V2.6 (32-bit) - zip
Software di configurazione - V2.7 (64-bit) - zip
Software di configurazione - Config Device List V1.3 (32bit) - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf