LPS 36HI/EN.10
Sensore profilo linea
Serie | 36 |
Contiene | Software di configurazione LxSsoft |
Applicazione | Misura dei contorni Misura di oggetti |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Classe laser | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
Campo di misura asse X | 46 ... 140 mm |
Campo di misura asse Z | 200 ... 600 mm |
Risoluzione, asse X | 0,2 ... 0,6 mm |
Risoluzione, asse Z | 0,1 ... 0,9 mm |
Precisione di ripetizione asse Z, relativa alla distanza di misura | ≤ 0,25 % |
Precisione di ripetizione asse Z, relativa alla distanza di misura, nota | Grado di remissione 90 %, oggetto identico, identiche condizioni ambientali, oggetto da misurare ≤ 50x50 mm² |
Tempo di misura | 10ms |
Linearità asse Z, relativa alla distanza di misura | ± 0,5% |
Comportamento bianco/nero | 0,5 %, Grado di remissione 6 … 90 % |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Numero di ingressi di attivazione | 1 pezzo(i) |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Tipo | Ethernet |
Numero di collegamenti | 3 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Funzione | Encoder |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo Plastica |
Alloggiamento in metallo | Alluminio |
Materiale della copertura della lente | Plastica |
Peso netto | 620 g |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 |
Classe di protezione | III, VDE |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |