LPS 36

Sensore profilo linea

Codice prodotto: 50111325

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 36
Contiene Software di configurazione LxSsoft
Applicazione Misura dei contorni
Misura di oggetti
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Campo di misura asse X 150 ... 600 mm
Campo di misura asse Z 200 ... 800 mm
Risoluzione, asse X 1 ... 1,5 mm
Risoluzione, asse Z 1 ... 3 mm
Precisione di ripetizione asse Z, relativa alla distanza di misura, nota Grado di remissione 90 %, oggetto identico, identiche condizioni ambientali, oggetto da misurare ≤ 50x50 mm²
Tempo di misura 10ms
Linearità asse Z, relativa alla distanza di misura ± 1,0%
Comportamento bianco/nero 1 %, Grado di remissione 6 … 90 %
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Numero di ingressi di attivazione 1 pezzo(i)
Numero di ingressi di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Tipo Ethernet
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 8 poli
Codifica Codifica A
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Dimensioni (P x H x L) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Plastica
Alloggiamento in metallo Alluminio
Materiale della copertura della lente Vetro
Peso netto 620 g
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -30 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
Classe di protezione III, VDE
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Progetto d'esempio - Native DLL C++ - zip
Progetto d'esempio - DLL C# (32-bit) - zip
Progetto d'esempio - DLL C# (64-bit) - zip
Software di configurazione - V2.6 (32bit) - zip
Software di configurazione - V2.7 (64bit) - zip
Software di configurazione - Config Device List V1.3 (32bit) - zip
Software - Halcon Interface - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Opuscolo prodotti - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf