Lens S-M12-8F8
Lente
Idoneo per | IVS 1000i & DCR 1000i |
Zona di lavoro | 100 ... 600 mm |
Distanza focale | 8 mm |
Innesto della lente | S-mount |
Luminosità (F) | 8 |
Tipo di diaframma | Fisso |
Lunghezza d'onda | 400 ... 950 nm |
Risoluzione | 5 megapixel |
Misura del sensore | 1 / 2,5'' |
Piano principale, sul lato dell'oggetto | 9,29 mm |
Piano principale, sul lato dell'immagine | 7,96 mm |
Angolo di apertura,, sul lato dell'oggetto | 21,5 ° |
Angolo di apertura, sul lato dell'immagine | 10,26 ° |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Grandezza della filettatura | M12 x 0,5 mm |
Peso netto | 4 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 60 °C |
Voce tariffaria doganale | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |