Lens S-M12-4F4

Lente

Codice prodotto: 50148541

Disponibile immediatamente

Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
Zona di lavoro 65 ... 150 mm
Distanza focale 3,6 mm
Innesto della lente S-mount
Luminosità (F) 4
Tipo di diaframma Fisso
Lunghezza d'onda 400 ... 950 nm
Risoluzione 5 megapixel
Misura del sensore 1 / 2,5''
Piano principale, sul lato dell'oggetto 16,642 mm
Piano principale, sul lato dell'immagine 3,59 mm
Angolo di apertura,, sul lato dell'oggetto 55,44 °
Angolo di apertura, sul lato dell'immagine 9,77 °
Avviso Per via dell'ampio angolo di apertura, la lente non può essere utilizzata con una cappa di copertura. Senza cappa di copertura il sensore ha un grado di protezione IP40.
Forma costruttiva Cilindrica
Grandezza della filettatura M12 x 0,5 mm
Peso netto 14 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Voce tariffaria doganale 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip