Lens S-M12-16F4

Lente

Codice prodotto: 50148545

Tempo di consegna ca. 17 giorni lavorativi
Idoneo per IVS 1000i & DCR 1000i
Zona di lavoro 300 ... 1.300 mm
Distanza focale 16 mm
Innesto della lente S-mount
Luminosità (F) 4
Tipo di diaframma Fisso
Lunghezza d'onda 400 ... 950 nm
Risoluzione 2 megapixel
Misura del sensore 1 / 3''
Piano principale, sul lato dell'oggetto 14,84 mm
Piano principale, sul lato dell'immagine 15,93 mm
Angolo di apertura,, sul lato dell'oggetto 21,3 °
Angolo di apertura, sul lato dell'immagine 14,64 °
Forma costruttiva Cilindrica
Grandezza della filettatura M12 x 0,5 mm
Colore dell'alloggiamento Nero
Temperatura ambiente, funzionamento -20 ... 60 °C
Voce tariffaria doganale 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modello CAD 3D - zip