LE35CI.XR1/LG-200-M12
Ricevitore fotocellula a sbarramento
Serie | 35C |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Ricevitore |
Applicazione | Riconoscimento di prodotti imballati in sacchetti |
Portata di esercizio | 0 ... 180 m |
Portata di esercizio | Portata assicurata |
Portata limite | 0 ... 220 m |
Portata limite | Portata tipica |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 20 mA |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante senza luce (PNP)/commutante con luce (NPN) |
Frequenza di commutazione | 100 Hz |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Profilo | Smart Sensor Profil |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specifica | V1.1 |
Device ID | 6117 |
SIO-Mode support | Sì |
Funzione | Alimentazione di tensione Segnale IN Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Colore del cavo | Nero |
Sezione del conduttore | 0,2 mm² |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Acciaio inox |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Materiale elemento di controllo | Plastica (POM Hostaform C9021, copoliestere Tritan TX1001), a tenuta di diffusione |
Rugosità dell'alloggiamento | Ra ≤ 0,8, Valore tipico per l'alloggiamento in acciaio inossidabile |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404 |
Materiale della copertura della lente | Plastica (PMMA+) rivestita di indio antigraffio |
Peso netto | 120 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | CleanProof+ ECOLAB Johnson Diversey |
Elementi di controllo | Potenziometro di 270° |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 68 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |