LE25CI.XR1/2N

Ricevitore fotocellula a sbarramento

Codice prodotto: 50147923

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 25C
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Ricevitore
Applicazione Riconoscimento di prodotti imballati in sacchetti
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 20 mA
Numero uscite di commutazione digitali 2 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante con luce
Elemento di commutazione Transistor, NPN
Principio di commutazione Commutante senza luce
Frequenza di commutazione 100 Hz
Tempo di risposta 5 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale OUT
Tipo di collegamento Cavo
Lunghezza cavo 2.000 mm
Materiale della guaina PUR
Colore del cavo Nero
Numero di conduttori 4 conduttori
Sezione del conduttore 0,2 mm²
Dimensioni (P x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica ABS
Materiale della copertura della lente Plastica
Peso netto 55 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Fissaggio passante con filettatura M4
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Elementi di controllo Potenziometro di 270°
Funzione dell'elemento di controllo Regolazione della sensibilità
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modello CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf