LCAM 408i C7F-XX
Camera
Serie | LCAM |
Idoneo per | Impiego in caso di utilizzo di detergenti |
Chip | CMOS |
Funzioni software | Trasmissione dell'immagine |
Zona di lavoro | 1.000 ... 5.000 mm |
Risoluzione videocamera, orizzontale | 2.592 px |
Risoluzione videocamera, verticale | 1.944 px |
Distanza focale | 4 mm |
Grandezza del chip | 1/2,5 in |
Framerate (immagine per secondo), max. | 53 pezzo al secondo |
Tipo di videocamera | Colore |
Tensione di alimentazione UB | 18 ... 30 V, CC |
Potenza assorbita, max. | 3,6 W |
Tipo | Ethernet |
Assegnazione dell'indirizzo | Assegnazione manuale dell'indirizzo DHCP |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Funzione | Assistenza Processo |
Funzionalità switch | Nessuno |
Protocollo di trasmissione | TCP/IP , RTP/RTSP |
Funzione | Interfaccia dati Interfaccia di assistenza Interfaccia di configurazione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | SERVICE |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica X |
Funzione | Alimentazione di tensione |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Designazione sul dispositivo | PWR |
Grandezza della filettatura | M12 |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Dimensioni (P x H x L) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Materiale della copertura della lente | Vetro |
Peso netto | 411 g |
Tipo di fissaggio | Filettatura di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale Scanalature a coda di rondine |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 70 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -30 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP65 IP 67 |
Voce tariffaria doganale | 85258900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |