LCAM 308 C6W-XX

Camera

Codice prodotto: 50149229

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon
Serie LCAM
Idoneo per Impiego nelle applicazioni di intralogistica
Chip CMOS
Funzioni Clock in tempo reale
Funzioni software API REST
Memoria delle immagini
Memoria video
Trasmissione dell'immagine
Trasmissione live in diretta
Zona di lavoro Regolazione focale motorizzata
Zona di lavoro 500 mm ... ∞
Risoluzione videocamera, orizzontale 1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale 720 px
Distanza focale 1,33 mm
Grandezza del chip 1/4 in
Framerate (immagine per secondo), max. 24 pezzo al secondo
Angolo di apertura, asse X 108 °
Angolo di apertura, asse Y 92 °
Tipo di videocamera Colore
Tensione di alimentazione UB 18 ... 30 V, CC
Potenza assorbita, max. 5,6 W, (riscaldamento inattivo) / 20 W, (riscaldamento attivo)
Tipo Ethernet
Assegnazione dell'indirizzo Assegnazione manuale dell'indirizzo
DHCP
Velocità di trasmissione 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funzione Assistenza
Processo
Funzionalità switch Nessuno
Protocollo di trasmissione TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP
Funzione Interfaccia dati
Interfaccia di assistenza
Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica D
Funzione Alimentazione di tensione
Segnale IN
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Numero di poli 4 poli
Codifica Codifica A
Dimensioni (P x H x L) 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Materiale della copertura della lente Plastica (PMMA+) rivestita di indio antigraffio
Peso netto 300 g
Tipo di fissaggio Filettatura di fissaggio
Mediante elemento di fissaggio opzionale
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 50 °C
Grado di protezione IP 65
Voce tariffaria doganale 85258900
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modello CAD 3D - zip
Dichiarazione di conformità CE - pdf