LBK S-01

Sensore radar di sicurezza

Codice prodotto: 50143343

Disponibile immediatamente

Icon Icon Icon Icon Icon
Serie LBK-S01-LZ
Tipo Sensore radar
Applicazione Protezione di accesso stazionaria
Protezione stazionaria di aree pericolose
Principio di funzionamento Riconoscimento di movimento
Riconoscimento di persone
Portata 0 ... 4 m
Angolo di emissione, orizzontale Fascio largo: 110°
Fascio stretto: 50°
Angolo di emissione, verticale Fascio largo: 30°
Fascio stretto: 15°
Potenza emessa ≤ 13 dBm
Campo di frequenza 24.000 ... 24.500 MHz
Forma dei campi di rilevamento A forma conica
Funzioni Riconoscimento di movimento
Riconoscimento di persone
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Tensione di alimentazione UB 12 V, CC, -20 ... 20 %, Tramite controllore
Potenza assorbita, max. 1,2 W
Tempo di risposta 100 ms
Ritardo reinserimento (avvio automatico) 10.000 ms
Numero di collegamenti 2 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
BUS IN
Tipo di collegamento Connettore circolare, Due paia da due conduttori attorcigliati
Grandezza della filettatura M12
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Tipo female
Materiale Metallo
Numero di poli 5 poli
Sezione dei conduttori ammessa, tip. 0,34 mm²
Lunghezza cavo di collegamento, max. 30 m
Dimensioni (P x H x L) 165 mm x 123 mm x 49 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PA 66
Materiale staffa di montaggio PA 66, rinforzato con fibra di vetro
Peso netto 200 g
Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1023
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 1 pezzo(i)
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 67
Omologazioni TÜV Süd Italia
UL
Voce tariffaria doganale 85261000
ECLASS 5.1.4 27280801
ECLASS 8.0 27280890
ECLASS 9.0 27280890
ECLASS 10.0 27280890
ECLASS 11.0 27280890
ECLASS 12.0 27274501
ECLASS 13.0 27274501
ECLASS 14.0 27274501
ECLASS 15.0 27274501
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modello CAD 3D - LBK S-01 - zip
Modello CAD 3D - LBK 1-axis - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Driver USB - zip
Foglietto illustrativo - pdf
Manuale di istruzioni - S-01 System - pdf
Scheda dati - pdf
Guida rapida - Installation guide - pdf
Istruzioni di montaggio - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Certificato - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificato - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificato - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certificato - UL - pdf