LBK ISC BUS PS

Modulo di sicurezza

Codice prodotto: 50145355

Tempo di consegna ca. 8 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie LBK ISC
Tipo Controllore per sensore radar
Applicazione Protezione di accesso stazionaria
Protezione stazionaria di aree pericolose
Funzioni Blocco di avvio/riavvio (RES), selezionabile
Collegamento di fino a 6 sensori
Commutazione tra configurazioni
Disattivazione di gruppi di sensori
Sincronizzazione del controllore
Riavvio Automatico
Manuale
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 44 anni, EN ISO 13849-1
PFHD 4,5E-08 per ora
Durata di utilizzo 20 anni, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849-1
Circuito di protezione Alimentatore esterno con protezione contro i cortocircuiti integrata
Sovracorrente tramite fusibile integrato ripristinabile (max. 5s a 8A)
Tensione di alimentazione UB 20 ... 28 V, CC
Corrente assorbita, max. 1.000 mA, Senza carico esterno
Potenza assorbita, max. 5 W
Numero uscite di sicurezza (OSSD) 2 pezzo(i)
Tipo Ethernet, PROFINET
Funzione Parametrizzazione
Funzione Processo
PROFINET Device Device secondo spec. V2.3.5
GSDML GSDML secondo spec. V2.3.5
Profilo PROFINET/PROFIsafe
Conformance Class C
Classe del carico di rete III
Security Level 1
Funzionalità switch Switch IRT a 2 porte conforme IEEE 802, integrato nell'unità di collegamento
Segnali di commutazione di sicurezza 4 pezzo(i)
Versione PROFIsafe V2.4
V2.61
Tipo USB
Numero di collegamenti 7 pezzo(i)
Funzione Alimentazione di tensione
Tipo di collegamento Morsetto
Tipo di morsetto Morsetto a vite
Numero di poli 3 poli
Funzione BUS OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione Segnale IN
Segnale OUT
Tipo di collegamento Morsetto
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Tipo di collegamento USB
Funzione Configurazione/parametrizzazione
Tipo di collegamento RJ45
Funzione Ingresso di comunicazione PROFINET/PROFIsafe
Tipo di collegamento RJ45
Funzione Uscita di comunicazione PROFINET/PROFIsafe
Tipo di collegamento RJ45
Dimensioni (P x H x L) 105 mm x 58 mm x 103 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Peso netto 250 g
Colore dell'alloggiamento Bianco
Tipo di fissaggio Fissaggio a scatto
Montaggio su guida DIN
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 80 °C
Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %
Grado di protezione IP 20
Classe di protezione II
Omologazioni TÜV Süd Italia
UL
Voce tariffaria doganale 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
File GSDML - PROFIsafe - Firmware 2.0 - zip
File GSDML - PROFIsafe - Firmware 1.6 - zip
File GSDML - PROFIsafe - Firmware 1.5 - zip
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Software - PROFIsafe - Library Module V17 - zip
Software - PROFIsafe - Library Module V15 - zip
Driver USB - zip
Manuale di istruzioni - S-01 System - pdf
Manuale di istruzioni - SBV-System 5m - pdf
Manuale di istruzioni - SBV-System 9m - pdf
Manuale di istruzioni - PROFIsafe - pdf
Manuale di istruzioni - MODBUS - pdf
Scheda dati - pdf
Guida rapida - Installation guide - pdf
Dépliant prodotti - pdf
Certificato - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificato - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificato - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificato - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificato - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certificato - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certificato - PROFIsafe Firmware V2.0 - pdf
Certificato - PROFIsafe Firmware V1.6 - pdf
Certificato - PROFIsafe Firmware V1.5 - pdf
Certificato - PROFINET Firmware V2.0 - pdf
Certificato - PROFINET Firmware V1.6 - pdf
Certificato - PROFINET Firmware V1.5 - pdf
Certificato - UL - pdf