LA-78M

Ausilio di allineamento

Codice prodotto: 520023

Disponibile immediatamente

Idoneo per Barriere fotoelettriche multiraggio di sicurezza MLD 500, MLD 300
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Classe laser 2
Dimensioni (P x H x L) 65 mm x 149 mm x 147 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Alluminio
Peso netto 550 g
Colore dell'alloggiamento Nero
Tipo di fissaggio Avvitabile
Voce tariffaria doganale 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Scheda dati - pdf