L300-M31M12B8Y2-MLM24-SCA
Elettroserratura di sicurezza
Serie | L300 |
Contiene | 1 attuatore 1 elettroserratura di sicurezza |
Funzioni | Dispositivo di interblocco con ritenuta secondo EN ISO 14119 (tipo 4) |
Modalità di attivazione delle uscite di sicurezza | Uscite di sicurezza attive con porta di protezione chiusa e bloccata |
Principio di funzionamento | Principio della corrente di lavoro - Attuatore bloccato con elettromagnete attivato |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Fino a e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2.968 anni, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,15E-9 per ora |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
CC | High |
Livello di codifica | Basso, EN ISO 14119 |
Tipo di cablaggio | Collegamento in serie Collegamento singolo |
Protezione esterna per circuito di alimentazione | 2A tipo Gg (o equivalente) |
Tensione di alimentazione UB | 24 V, CC, -10 ... 10 % |
Corrente assorbita, max. | 1.200 mA |
Numero di ingressi di sicurezza | 2 pezzo(i) |
Numero di ingressi di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Ingresso di commutazione digitale |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Tipo di tensione | CC |
Corrente assorbita, tip. | 5 mA |
Ingresso di apprendimento per attuatore | No |
Funzione | Ingresso di attivazione elettromagnete I4 |
Tipo | Ingresso di commutazione di sicurezza |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione tip. | 24 V |
Corrente assorbita, tip. | 5 mA |
Numero uscite di sicurezza (OSSD) | 2 pezzo(i) |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo | Uscita di sicurezza OSSD |
Tipo di tensione | CC |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Tipo | Uscita di commutazione digitale |
Tipo di tensione | CC |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Funzione | Uscita di segnalazione O3 dispositivo di protezione chiusa |
Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento con PLC Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 8 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Peso netto | 1.500 g |
Colore dell'alloggiamento | Grigio Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Lato dell'ingresso cavo | Dal basso |
Tipo di commutatore | Dispositivo di blocco con ritenuta |
Velocità di avvicinamento | 0,001 ... 0,5 m/s |
Tipo di ritenuta | Elettromagnetico |
Azionamento della ritenuta | Magnete |
Forza di ritenuta max. | 9.750 N |
Durata meccanica | 1.000.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1 |
Frequenza di azionamento max. | 600 per ora, IEC 60947-5-1 |
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato | 30 N |
Distanza di commutazione assicurata Sao | 2 mm |
Distanza di spegnimento assicurata Sar | 4 mm (attuatore non bloccato) 10 mm (attuatore bloccato) |
Distanza di commutazione nominale Sn | 2,5 mm |
Precisione di ripetizione | ≤ 10 % Sn |
Frequenza di commutazione massima | 1 Hz |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 5 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Standard |
Temperatura ambiente, funzionamento | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 75 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Omologazioni | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |