L100-P3C3-M20-MLM24
Elettroserratura di sicurezza
Serie | L100 |
Funzioni | Dispositivo di blocco con ritenuta secondo ISO 14119 Integrazione nei circuiti di controllo fino alla categoria 4 secondo EN ISO 13849-1 Riduzione della corrente di inserzione, impostabile Ritenuta elettromagnetica (forza magnetica) |
Principio di funzionamento | Principio della corrente di lavoro - Attuatore bloccato con elettromagnete attivato |
Durata di utilizzo | 20 anni, EN ISO 13849-1 |
B10d | 4.000.000 numero di cicli |
Categoria d'utilizzo con DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
Categoria d'utilizzo con AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Attribuzione contatti, attuatore | 1NC |
Attribuzione contatti, magnete | 1NC + 1NO |
Apertura contatto | Ad accoppiamento di forza, forzata |
Tensione di esercizio, magnete | 24 V CC, -10 ... 25 % |
Protezione contro i cortocircuiti, magnete | 0,5 A, 24 V, tipo gG, IEC 60269-1 |
Protezione contro i cortocircuiti, circuito di sicurezza | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Tensione nominale di isolamento | 400 V CA, 500 V CC |
Corrente termica convenzionale max. | 10 A |
Ingresso di apprendimento per attuatore | No |
Durata di accensione | 100 % |
Numero di collegamenti | 1 pezzo(i) |
Numero degli ingressi dei cavi | 3 pezzo(i) |
Funzione | Alimentazione di tensione Collegamento contatti |
Tipo di collegamento | Morsetto |
Tipo di morsetto | Morsetto a vite |
Numero di poli | 8 poli |
Sezioni di collegamento | 1 x 0,34 mm² a 2 x 1,5 mm², trefolo |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | Vetrorinforzato (PPS), autoestinguente |
Materiale del contatto elettrico | Lega d'argento |
Peso netto | 373 g |
Colore dell'alloggiamento | Nero Rosso |
Tipo di fissaggio | Fissaggio passante |
Tipo di ingresso cavo | M20 x 1,5 |
Tipo di commutatore | Dispositivo di blocco con ritenuta, ISO 14119 |
Principio di commutazione | Contatto a scatto lento |
Direzioni di azionamento per avvicinamento | 1 x alto 4 x laterale (90°) |
Velocità di avvicinamento | 0,001 ... 0,5 m/s |
Tipo di ritenuta | Elettromagnetico |
Azionamento della ritenuta | Magnete |
Forza di ritenuta max. | 1.100 N |
Durata meccanica | 800.000 cicli di azionamento, IEC 60947-5-1 |
Frequenza di azionamento max. | 600 per ora, IEC 60947-5-1 |
Attuatore, esterno | Serie AC-AHxx, diritto, angolare, molleggiato, regolabile |
Forza d’estrazione, attuatore sbloccato | 30 N |
Tolleranza contraccolpi | 4,5 mm |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Grado di inquinamento | 3, EN 60947-1 |
Grado di protezione | IP 67 |
Omologazioni | IMQ c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |