KS ET-M12-4A-T9-150-F+B
Cavo di collegamento
Applicazione | Resistenza ad olio e lubrificanti Zone asettiche ed umide |
Idoneo per interfaccia | Ethernet |
Tensione di esercizio | 60 V CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica D |
Modello | Assiale |
Connettore circolare, LED | No |
Bloccaggio | Raccordo filettato, acciaio inox V4A, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |
Tipo di collegamento | A cablare |
Numero di conduttori | 4 pezzo(i) |
Colore della guaina | Blu |
Schermato | Sì |
Senza silicone | Sì |
Lunghezza cavo | 15.000 mm |
Materiale della guaina | TPE |
Isolamento del conduttore | PP |
Idoneità per catena portacavi | Sì |
Velocità di traslazione | Max. 3,3 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 2 m/s² |
Caratteristiche della guaina esterna | Senza CFC, cadmio, silicone, alogeni e piombo, colore opaco, a bassa adesione, resistenza alle abrasioni, buone proprietà per la lavorazione a macchina |
Resistenza della guaina esterna | Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina ai sensi della VDE 0472 paragrafo 803 test B, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Apertura della chiave | 14 mm |
Cicli di curvatura | 2.000.000 pezzo(i) |
Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 15 x diametro del cavo |
Raggio di curvatura posa fissa, min. | Una volta, min. 5 x diametro del cavo |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile | -20 ... 80 °C |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -20 ... 80 °C |
Grado di protezione | IP65 IP 68 IP 69K |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |