KRTW 55/4.1121-S8

Sensore di contrasto

Codice prodotto: 50111642

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon
Serie 55
Modello speciale Funzione di temporizzazione
Ingresso di apprendimento
Portata di esercizio 13 mm ± 2 mm
Percorso del raggio Focalizzato
Sorgente luminosa LED, Bianco
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1,5 mm x 4 mm
Orientamento del punto luminoso Longitudinale
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Uscita del raggio di luce Frontale
Fuoco Fisso
Tensione di alimentazione UB 10 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Processo di apprendimento Statico 2 punti
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 10.000 Hz
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Materiale dell'alloggiamento Acciaio inox
Alloggiamento in acciaio inossidabile AISI 316L
Peso netto 50 g
Compatibilità dei materiali CleanProof+
ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Scheda dati - pdf
Certificato - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificato - ECOLAB - pdf