KRTM 55/4.1221,200-S12
Sensore di contrasto
Serie | 55 |
Modello speciale | Funzione di temporizzazione Ingresso di apprendimento |
Portata di esercizio | 13 mm ± 2 mm |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | LED, RVB |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1,5 mm x 6,5 mm |
Orientamento del punto luminoso | Longitudinale |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Fuoco | Fisso |
Tensione di alimentazione UB | 10 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Processo di apprendimento | Dinamico 2 punti |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 10.000 Hz |
Tipo di collegamento | Cavo con connettore circolare |
Lunghezza cavo | 200 mm |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Acciaio inox |
Numero di poli | 4 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox |
Alloggiamento in acciaio inossidabile | AISI 316L |
Peso netto | 50 g |
Compatibilità dei materiali | CleanProof+ ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Temperatura ambiente, funzionamento | -30 ... 55 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |