KRTM 20M/N-20-6320-S12
Sensore di contrasto
Serie | 20 |
Modello speciale | Autocollimazione Funzione di temporizzazione |
Portata di esercizio | 20 mm ± 2 mm |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | LED, RVB |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1,2 mm x 4 mm |
Orientamento del punto luminoso | Longitudinale |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Uscita del raggio di luce | Lato superiore |
Fuoco | Fisso |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 35 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Processo di apprendimento | Statico 2 punti |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Elemento di commutazione | Transistor, NPN |
Principio di commutazione | Chiaro/scuro commutabile |
Frequenza di commutazione | 50.000 Hz |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Materiale | Acciaio inox |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco |
Peso netto | 300 g |
Tipo di visualizzazione | LED |
Elementi di controllo | Tastiera a membrana |
Temperatura ambiente, funzionamento | -25 ... 60 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |