KRTM 20M/C-20-6526-S12

Sensore di contrasto

Codice prodotto: 50113438

Tempo di consegna ca. 25 giorni lavorativi
Icon Icon Icon
Serie 20
Modello speciale Autocollimazione
Funzione di temporizzazione
Portata di esercizio 20 mm ± 2 mm
Percorso del raggio Focalizzato
Sorgente luminosa LED, RVB
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 1,2 mm x 4 mm
Orientamento del punto luminoso Longitudinale
Tipo di geometria del punto luminoso Rettangolare
Uscita del raggio di luce Lato superiore
Fuoco Fisso
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 35 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Processo di apprendimento Statico 2 punti
Numero di uscite analogiche 1 pezzo(i)
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo Uscita analogica
Tipo Corrente
Elemento di commutazione Transistor, PNP
Principio di commutazione Chiaro/scuro commutabile
Frequenza di commutazione 50.000 Hz
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M12
Materiale Acciaio inox
Numero di poli 5 poli
Codifica Codifica A
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 30 mm x 80 mm x 53 mm
Materiale dell'alloggiamento Metallo
Alloggiamento in metallo Zinco
Peso netto 300 g
Tipo di visualizzazione LED
Elementi di controllo Tastiera a membrana
Temperatura ambiente, funzionamento -25 ... 60 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuale di istruzioni - pdf
Scheda dati - pdf
Integrazione al manuale di istruzioni - pdf
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf