KRT3CL1.3S2/6T-M8

Sensore di contrasto

Codice prodotto: 50148501

Tempo di consegna ca. 10 giorni lavorativi
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Modello speciale Funzione di temporizzazione
Ingresso di apprendimento
Portata di esercizio 60 mm ± 20 mm
Percorso del raggio Focalizzato
Sorgente luminosa Laser, Rosso
Lunghezza d'onda 655 nm
Classe laser 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Potenza laser max. 0,0027 W
Forma del segnale di emissione Pulsante
Durata dell'impulso 5 µs
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] 0,5 mm x 1 mm [60 mm]
Orientamento del punto luminoso Longitudinale
Tipo di geometria del punto luminoso Ovale
Uscita del raggio di luce Frontale
Fuoco Fisso
Precisione di ripetizione 0,05 mm
Circuito di protezione Protezione contro i cortocircuiti
Protezione contro l'inversione di polarità
Tensione di alimentazione UB 12 ... 30 V, CC, Con ripple residuo
Ripple residuo 0 ... 15 %, di UB
Corrente a vuoto 0 ... 25 mA
Numero di ingressi di apprendimento 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Tensione di commutazione high: ≥8V
low: ≤ 2 V o senza carico
Ritardo 10 ms
Impedenza di ingresso 15.000 Ω
Funzione Apprendimento
Blocco tastiera
Impostare il prolungamento dell'impulso
Stato di commutazione active high
Processo di apprendimento Statico 2 punti
Numero uscite di commutazione digitali 1 pezzo(i)
Tipo di tensione CC
Corrente di commutazione, max. 100 mA
Tensione di commutazione high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento di commutazione Transistor, Push-pull
Principio di commutazione Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN)
Frequenza di commutazione 4.000 Hz
Tempo di risposta 0,125 ms
Tempo di inizializzazione 300 ms
Jitter di risposta 35 µs
Funzione Alimentazione di tensione
Ingresso di apprendimento
Segnale OUT
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M8
Tipo male
Materiale Metallo
Numero di poli 4 poli
Forma costruttiva Cubica
Dimensioni (P x H x L) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiale dell'alloggiamento Plastica
Alloggiamento in plastica PC-ABS
Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA
Peso netto 10 g
Colore dell'alloggiamento Rosso
Tipo di fissaggio Mediante elemento di fissaggio opzionale
Compatibilità dei materiali ECOLAB
Tipo di visualizzazione LED
Numero di LED 2 pezzo(i)
Elementi di controllo Tasto di apprendimento
Funzione dell'elemento di controllo Apprendimento
Impostare il prolungamento dell'impulso
Regolazione della soglia di commutazione
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 70 °C
Grado di protezione IP 67
IP 69K
Classe di protezione III
Omologazioni c UL US
Norme di riferimento EN IEC 60947-5-2
Voce tariffaria doganale 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Dichiarazione di conformità CE - pdf
Dichiarazione di conformità UKCA - pdf