KRT3CL1.3S2/4T-M8
Sensore di contrasto
Serie | 3C |
Modello speciale | Funzione di temporizzazione Ingresso di apprendimento |
Portata di esercizio | 60 mm ± 20 mm |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | Laser, Rosso |
Lunghezza d'onda | 655 nm |
Classe laser | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
Potenza laser max. | 0,0027 W |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Durata dell'impulso | 5 µs |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 0,5 mm x 1 mm [60 mm] |
Orientamento del punto luminoso | Longitudinale |
Tipo di geometria del punto luminoso | Ovale |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Fuoco | Fisso |
Precisione di ripetizione | 0,05 mm |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC, Con ripple residuo |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | high: ≥8V low: ≤ 2 V o senza carico |
Ritardo | 10 ms |
Impedenza di ingresso | 15.000 Ω |
Funzione | Apprendimento Blocco tastiera Impostare il prolungamento dell'impulso |
Stato di commutazione active | high |
Processo di apprendimento | Statico 2 punti |
Numero uscite di commutazione digitali | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, PNP |
Principio di commutazione | Commutante con luce |
Frequenza di commutazione | 4.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,125 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Jitter di risposta | 35 µs |
Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 4 poli |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Plastica |
Alloggiamento in plastica | PC-ABS |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 10 g |
Colore dell'alloggiamento | Rosso |
Tipo di fissaggio | Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasto di apprendimento |
Funzione dell'elemento di controllo | Apprendimento Impostare il prolungamento dell'impulso Regolazione della soglia di commutazione |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 55 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | EN IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |