KRT18BW.VT5/L6T-M12
Sensore di contrasto
Serie | 18B |
Modello speciale | Ingresso di apprendimento Tracking per correzione automatica dei segnali |
Portata di esercizio | 13 mm ± 3 mm |
Percorso del raggio | Focalizzato |
Sorgente luminosa | LED, Bianco |
Forma del segnale di emissione | Pulsante |
Grandezza del punto luminoso [alla distanza dal sensore] | 1 mm x 4 mm [13 mm] |
Orientamento del punto luminoso | Longitudinale |
Tipo di geometria del punto luminoso | Rettangolare |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Fuoco | Fisso |
Circuito di protezione | Protezione contro i cortocircuiti Protezione contro l'inversione di polarità |
Tensione di alimentazione UB | 12 ... 30 V, CC |
Ripple residuo | 0 ... 15 %, di UB |
Corrente a vuoto | 0 ... 25 mA |
Numero di ingressi di apprendimento | 1 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Funzione | Blocco tastiera Commutazione chiaro/scuro Regolazione della sensibilità Tracking |
Stato di commutazione active | high |
Processo di apprendimento | Statico a 2 punti, dinamico a 2 punti, statico a 1 punto |
Numero uscite di commutazione digitali | 2 pezzo(i) |
Tipo di tensione | CC |
Corrente di commutazione, max. | 100 mA |
Tensione di commutazione | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | IO-Link / commutante con luce (NPN)/commutante senza luce (PNP) |
Funzione | Comunicazione IO-Link Uscita di commutazione |
Elemento di commutazione | Transistor, Push-pull |
Principio di commutazione | Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (NPN) |
Funzione | Uscita di commutazione Uscita di warning |
Frequenza di commutazione | 15.000 Hz |
Tempo di risposta | 0,033 ms |
Tempo di inizializzazione | 300 ms |
Tipo | IO-Link |
COM-Mode | COM2 |
Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
Specifica | V1.1 |
SIO-Mode support | Sì |
Dati di processo OUT | 2 byte |
Dual Channel | Sì |
Funzione | Alimentazione di tensione Ingresso di apprendimento Interfaccia dati Segnale OUT |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | male |
Materiale | Metallo |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica A |
Forma costruttiva | Cubica |
Dimensioni (P x H x L) | 15 mm x 47 mm x 32,5 mm |
Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
Alloggiamento in metallo | Zinco pressofuso |
Materiale della copertura della lente | Plastica / PMMA |
Peso netto | 60 g |
Colore dell'alloggiamento | Argento |
Tipo di fissaggio | Fissaggio frontale con filettatura Fissaggio passante Mediante elemento di fissaggio opzionale |
Compatibilità dei materiali | ECOLAB |
Tipo di visualizzazione | Grafico a barre LED |
Numero di LED | 2 pezzo(i) |
Elementi di controllo | Tasto/i |
Funzione dell'elemento di controllo | Regolazione della sensibilità Selezione del modo operativo Tracking per correzione automatica dei segnali |
Temperatura ambiente, funzionamento | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, stoccaggio | -40 ... 70 °C |
Grado di protezione | IP 67 IP 69K |
Classe di protezione | III |
Omologazioni | c UL US |
Norme di riferimento | IEC 60947-5-2 |
Voce tariffaria doganale | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |