KFX-ETC-320-Q
Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio
Serie | KFX |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Campo di applicazione | Applicazioni generali |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Nucleo della fibra | Disposizione coassiale delle fibre Nucleo a fibre multiple |
Materiale nucleo delle fibre | Plastica |
aktiver Faserdurchmesser | 0,25 mm |
Portata con LV461 | 0 ... 30 mm |
Portata con LV462 | 0 ... 60 mm |
Portata con LV463 | 0 ... 90 mm |
Portata con LV463.XV | 0 ... 135 mm |
Portata con LV463.XR | 0 ... 160 mm |
Portata con LV463I.XR | 0 ... 245 mm |
Diametro minimo dell'oggetto | 0,05 mm |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Diametro esterno | 1,25 mm |
Peso netto | 18 g |
Materiale della testa | Acciaio inox |
Tipo | Fibre ottiche in plastica con protezione antipiega (KFX) |
Lunghezza delle fibre | 2.000 mm |
Materiale guaina della fibra | PE |
Fissaggio del tastatore | M3 |
Raggio di curvatura minimo (mobile) | R15 |
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 15 mm |
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | No |
Posa | Standard |
Attenuazione con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente, funzionamento | -55 ... 70 °C |
Voce tariffaria doganale | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |