KFX-ET-20ML-20
Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio
272,00 CHF*
Serie | KFX |
Principio di funzionamento | Principio di tasteggio |
Campo di applicazione | Applicazioni generali |
Modello speciale | Rilevamento superfici |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Nucleo della fibra | Nucleo a fibre multiple |
Materiale nucleo delle fibre | Plastica |
aktiver Faserdurchmesser | 0,265 mm |
Diametro fibra attivo | 16 pezzo(i) |
Portata con LV461 | 0 ... 70 mm |
Portata con LV462 | 0 ... 120 mm |
Portata con LV463 | 0 ... 210 mm |
Portata con LV463.XV | 0 ... 315 mm |
Portata con LV463.XR | 0 ... 380 mm |
Portata con LV463I.XR | 0 ... 570 mm |
Diametro minimo dell'oggetto | 1 mm |
Forma costruttiva | Cubica |
Diametro esterno | 2,2 mm |
Peso netto | 33 g |
Materiale della testa | Plastica |
Tipo | Fibre ottiche in plastica con protezione antipiega (KFX) |
Lunghezza delle fibre | 2.000 mm |
Larghezza del campo luminoso | 14,5 mm |
Materiale guaina della fibra | PE |
Fissaggio del tastatore | 2 x M3 |
Raggio di curvatura minimo (mobile) | R25 |
Posa | Standard |
Attenuazione con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente, funzionamento | -55 ... 70 °C |
Voce tariffaria doganale | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |