KF-LY-77TZ-30

Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale

Codice prodotto: 50151112

Disponibile immediatamente

Serie KF
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Fibra di trasmissione e ricezione
Campo di applicazione Applicazioni generali
Uscita del raggio di luce Laterale
Nucleo della fibra Nucleo di fibra semplice
Materiale nucleo delle fibre Plastica
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portata con LV461 0 ... 250 mm
Portata con LV462 0 ... 430 mm
Portata con LV463 0 ... 750 mm
Portata con LV463.XV 0 ... 1.125 mm
Portata con LV463.XR 0 ... 1.350 mm
Portata con LV463I.XR 0 ... 2.025 mm
Diametro minimo dell'oggetto 0,5 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 2,2 mm
Materiale della testa Acciaio inox
Tipo Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre 3.000 mm
Materiale guaina della fibra PE
Fissaggio del tastatore M4
Raggio di curvatura minimo (mobile) R2
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica No
Posa Flessibile
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651