KF-LE-220
Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale
Serie | KF |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Fibra di trasmissione e ricezione |
Campo di applicazione | Riconoscimento di oggetti altamente preciso |
Uscita del raggio di luce | Frontale |
Nucleo della fibra | Nucleo di fibra semplice |
Materiale nucleo delle fibre | Plastica |
aktiver Faserdurchmesser | 0,25 mm |
Portata con LV461 | 0 ... 18 mm |
Portata con LV462 | 0 ... 30 mm |
Portata con LV463 | 0 ... 54 mm |
Portata con LV463.XV | 0 ... 80 mm |
Portata con LV463.XR | 0 ... 95 mm |
Portata con LV463I.XR | 0 ... 145 mm |
Diametro minimo dell'oggetto | 0,03 mm |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Diametro esterno | 1 mm |
Peso netto | 15 g |
Materiale della testa | Acciaio inox |
Tipo | Fibre ottiche in plastica (KF) |
Lunghezza delle fibre | 2.000 mm |
Materiale guaina della fibra | PE |
Fissaggio del tastatore | Ø 2 mm |
Raggio di curvatura minimo (mobile) | R10 |
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 15 mm |
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | No |
Posa | Standard |
Attenuazione con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente, funzionamento | -55 ... 70 °C |
Voce tariffaria doganale | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |