KF-LC32-12

Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale

Codice prodotto: 50117749

Disponibile immediatamente

Serie KF
Principio di funzionamento Principio di sbarramento
Tipo di dispositivo Fibra di trasmissione e ricezione
Campo di applicazione Applicazioni generali
Uscita del raggio di luce Curvato di 90°
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Plastica
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
Diametro fibra attivo 32 pezzo(i)
Portata con LV461 0 ... 250 mm
Portata con LV462 0 ... 430 mm
Portata con LV463 0 ... 750 mm
Portata con LV463.XV 0 ... 1.125 mm
Portata con LV463.XR 0 ... 1.350 mm
Portata con LV463I.XR 0 ... 2.025 mm
Diametro minimo dell'oggetto 0,1 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 2,8 mm
Peso netto 19 g
Materiale della testa Acciaio inox
Tipo Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre 900 mm
Materiale guaina della fibra PE
Fissaggio del tastatore Ø 3,5 mm
Raggio di curvatura minimo (mobile) R60
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 20 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica No
Posa Standard
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -55 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip