KF-L-320-D-T14L
Fibra ottica in plastica per funzionamento unidirezionale
Serie | KF |
Principio di funzionamento | Principio di sbarramento |
Tipo di dispositivo | Fibra di trasmissione e ricezione |
Campo di applicazione | Applicazioni generali |
Uscita del raggio di luce | Laterale |
Nucleo della fibra | Nucleo di fibra semplice |
Materiale nucleo delle fibre | Plastica |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Portata con LV461 | 0 ... 200 mm |
Portata con LV462 | 0 ... 250 mm |
Portata con LV463 | 0 ... 600 mm |
Portata con LV463.XV | 0 ... 900 mm |
Portata con LV463.XR | 0 ... 1.080 mm |
Portata con LV463I.XR | 0 ... 1.620 mm |
Diametro minimo dell'oggetto | 0,1 mm |
Forma costruttiva | Cilindrica |
Diametro esterno | 2,2 mm |
Peso netto | 26 g |
Materiale della testa | Acciaio inox |
Tipo | Fibre ottiche in plastica (KF) |
Lunghezza delle fibre | 2.000 mm |
Materiale guaina della fibra | PE |
Fissaggio del tastatore | Ø 3 mm |
Raggio di curvatura minimo (mobile) | R25 |
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio | 30 mm |
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica | No |
Posa | Standard |
Attenuazione con λ = 650 nm | 210 dB/km |
Temperatura ambiente, funzionamento | -55 ... 70 °C |
Voce tariffaria doganale | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |