KF-ETW-FU44-20

Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50138102

Disponibile immediatamente

Serie KF
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Applicazioni generali
Uscita del raggio di luce Frontale
Nucleo della fibra Nucleo di fibra semplice
Materiale nucleo delle fibre Plastica
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Portata con LV461 0 ... 16 mm
Portata con LV462 0 ... 28 mm
Portata con LV463 0 ... 48 mm
Portata con LV463.XV 0 ... 72 mm
Portata con LV463.XR 0 ... 85 mm
Portata con LV463I.XR 0 ... 130 mm
Diametro minimo dell'oggetto 0,1 mm
Forma costruttiva Cubica
Diametro esterno 1 mm
Peso netto 16 g
Materiale della testa Acciaio inox
Tipo Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre 2.000 mm
Materiale guaina della fibra PE
Fissaggio del tastatore 2 x Ø 2,1 mm
Raggio di curvatura minimo (mobile) R1
Posa Alta flessibilità
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651