KF-ETW-FU31-20

Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50132817

Disponibile immediatamente

Serie KF
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Riconoscimento di oggetti preciso
Uscita del raggio di luce Laterale
Nucleo della fibra Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Plastica
aktiver Faserdurchmesser 0,5 mm
Portata con LV461 0 ... 16 mm
Portata con LV462 0 ... 28 mm
Portata con LV463 0 ... 48 mm
Portata con LV463.XV 0 ... 72 mm
Portata con LV463.XR 0 ... 85 mm
Portata con LV463I.XR 0 ... 130 mm
Diametro minimo dell'oggetto 0,1 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 1,25 mm
Materiale della testa Metallo
Tipo Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre 2.000 mm
Materiale guaina della fibra PE
Fissaggio del tastatore Ø 3 mm
Raggio di curvatura minimo (mobile) R15
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 15 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica No
Posa Flessibile
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -40 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651