KF-ET-650

Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50150211

Disponibile immediatamente

Serie KF
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Applicazioni generali
Uscita del raggio di luce Frontale
Nucleo della fibra Disposizione delle fibre di 50%/50%
Materiale nucleo delle fibre Plastica
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Portata con LV461 0 ... 80 mm
Portata con LV462 0 ... 140 mm
Portata con LV463 0 ... 200 mm
Portata con LV463.XV 0 ... 300 mm
Portata con LV463.XR 0 ... 360 mm
Portata con LV463I.XR 0 ... 360 mm
Diametro minimo dell'oggetto 0,2 mm
Forma costruttiva Cilindrica
Diametro esterno 2,2 mm
Materiale della testa Acciaio inox
Tipo Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre 5.000 mm
Materiale guaina della fibra PE
Fissaggio del tastatore M6 x 0,75 mm
Raggio di curvatura minimo (mobile) R25
Lunghezza della bussola all'uscita del fascio 20,5 mm
Filettatura metrica sulla bussola fibra ottica
Posa Standard
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -55 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651