KF-ET-50ML-20

Fibra ottica in plastica per fotocellula a tasteggio

Codice prodotto: 50117731

Disponibile immediatamente

Serie KF
Principio di funzionamento Principio di tasteggio
Campo di applicazione Applicazioni generali
Modello speciale Rilevamento superfici
Uscita del raggio di luce Laterale
Nucleo della fibra Disposizione mista delle fibre
Nucleo a fibre multiple
Materiale nucleo delle fibre Plastica
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
Diametro fibra attivo 16 pezzo(i)
Portata con LV461 0 ... 70 mm
Portata con LV462 0 ... 120 mm
Portata con LV463 0 ... 210 mm
Portata con LV463.XV 0 ... 315 mm
Portata con LV463.XR 0 ... 380 mm
Portata con LV463I.XR 0 ... 570 mm
Diametro minimo dell'oggetto 2 mm
Forma costruttiva Cubica
Diametro esterno 2,2 mm
Peso netto 32 g
Materiale della testa Plastica
Tipo Fibre ottiche in plastica (KF)
Lunghezza delle fibre 2.000 mm
Larghezza del campo luminoso 46,5 mm
Materiale guaina della fibra PE
Fissaggio del tastatore 2 x Ø 3,2 mm
Raggio di curvatura minimo (mobile) R25
Posa Standard
Attenuazione con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente, funzionamento -55 ... 70 °C
Voce tariffaria doganale 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
Modello CAD 3D - zip