KD U-M8-3A-V1-020
Cavo di collegamento
Applicazione | Resistenza alle sostanze chimiche |
Tensione di esercizio | 50 V CA / 60 V CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M8 |
Tipo | female |
Numero di poli | 3 poli |
Modello | Assiale |
Connettore circolare, LED | No |
Bloccaggio | Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante |
Tipo di collegamento | A cablare |
Numero di conduttori | 3 pezzo(i) |
Colore della guaina | Nero |
Schermato | No |
Senza silicone | Sì |
Lunghezza cavo | 2.000 mm |
Materiale della guaina | PVC |
Isolamento del conduttore | PVC |
Idoneità per catena portacavi | No |
Caratteristiche della guaina esterna | Senza CFC, cadmio, silicone e piombo, buone proprietà per la lavorazione a macchina |
Resistenza della guaina esterna | Buona resistenza alle sostanze chimiche, all'olio e alla benzina, con ritardo di propagazione della fiamma secondo UL 1581 VW1 / CSA FT1 |
Apertura della chiave | 9 mm |
Peso netto | 60 g |
Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 10 x diametro del cavo |
Raggio di curvatura posa fissa, min. | Min. 5 x diametro del cavo |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile | -5 ... 80 °C |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -30 ... 80 °C |
Grado di protezione | IP65 IP 67 |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |