KD U-M23-JA-P1-150

Cavo di collegamento

Codice prodotto: 50136636

Disponibile immediatamente

Icon Icon
Applicazione Resistenza ad olio e lubrificanti
Tensione di esercizio Max. 120 V CA/CC
Tipo di collegamento Connettore circolare
Grandezza della filettatura M23
Tipo female
Numero di poli 19 poli
Codifica Codifica A
Modello Assiale
Connettore circolare, LED No
Bloccaggio Raccordo filettato, zinco pressofuso nichelato, momento torcente consigliato 0,6 Nm, autobloccante
Tipo di collegamento A cablare
Numero di conduttori 19 pezzo(i)
Colore della guaina Nero
Schermato No
Senza silicone
Lunghezza cavo 15.000 mm
Materiale della guaina PUR
Isolamento del conduttore PP
Idoneità per catena portacavi No
Caratteristiche della guaina esterna Senza silicone ed alogeni, colore opaco, a bassa adesione, resistenza alle abrasioni, buone proprietà per la lavorazione a macchina
Resistenza della guaina esterna Resistenza all'idrolisi e ai microbi, buona resistenza alle sostanze chimiche e all'olio, con ritardo di propagazione della fiamma secondo IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2
Peso netto 2.516 g
Cicli di curvatura 2.000.000 pezzo(i)
Raggio di curvatura posa flessibile, min. Min. 10 x diametro del cavo
Raggio di curvatura posa fissa, min. Min. 5 x diametro del cavo
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile -25 ... 80 °C
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa -50 ... 80 °C
Grado di protezione IP65
IP 67
Voce tariffaria doganale 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modello CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz