KD PL-M12-5A-P0-150
Cavo di collegamento
Idoneo per | MD 748i |
Tensione di esercizio | 50 V CA / 60 V CC |
Tipo di collegamento | Connettore circolare |
Grandezza della filettatura | M12 |
Tipo | female |
Numero di poli | 5 poli |
Codifica | Codifica L |
Modello | Assiale |
Connettore circolare, LED | No |
Numero di conduttori | 5 pezzo(i) |
Colore della guaina | Grigio |
Schermato | Sì |
Lunghezza cavo | 15.000 mm |
Materiale della guaina | PUR |
Isolamento del conduttore | PP |
Idoneità per catena portacavi | Sì |
Velocità di traslazione | Max. 5 m/s con 5 m di lunghezza del percorso di spostamento orizz. e accelerazione max. di 50 m/s² |
Peso netto | 1.462 g |
Cicli di curvatura | 10.000.000 pezzo(i) |
Raggio di curvatura posa flessibile, min. | Min. 7,5 x diametro del cavo |
Raggio di curvatura posa fissa, min. | Min. 4 x diametro del cavo |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa flessibile | -30 ... 90 °C |
Temperatura ambiente di funzionamento, posa fissa | -40 ... 90 °C |
Grado di protezione | IP65 IP 67 IP 69K |
Omologazioni | c UL US |
Voce tariffaria doganale | 85444290 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0 | 27060311 |
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 12.0 | 27060311 |
ECLASS 13.0 | 27060311 |
ECLASS 14.0 | 27060311 |
ECLASS 15.0 | 27060311 |
ETIM 5.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ETIM 10.0 | EC001855 |